Publique sus productos
CANDELA lámpara portátil recargable terracota

CANDELA lámpara portátil recargable terracota

CANDELA es una lámpara portable de exterior diseñada por Jordi Ribaudí. Es la solución de diseño, moderna y atrevida para las cenas al aire libre o un porche acogedor. Su diseño nos recuerda a los antiguos farolillos y su acabado terracota nos transporta al desierto y a las dunas. Una inspiración cálida para cualquier rincón. La luz se cuela entre los espacios de la estructura y tiene 3 intensidades, que se pueden controlar con el mando a distancia incluido. El módulo de luz LED se recarga a través de una base de inducción, también incluida. ¿No es el regalo perfecto?
Especificaciones
  • Referencia: 70790

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Tariff Item: 8513100000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 7150

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 66

    Potencia máx. (W): 3

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 290lm

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >=80

    Altura total: 240

    Longitud: 230

    Profundidad: 200

    Accesorios incluidos en la caja: Base inducción

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 300

    Ancho caja individual (MM): 230

    Largo caja individual (MM): 260

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.01794

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.5

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1.275

Especificaciones técnicas
  • Referencia70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.275
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted