Publique sus productos
NAUTICA 1L Farola marrón óxido

NAUTICA 1L Farola marrón óxido

Farola clásica para terraza y jardín fabricada en metal con difusor de cristal burbuja.
Especificaciones
  • Referencia: 71116

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776711167

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 119

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 33

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 2200

    Longitud: 560

    Profundidad: 260

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 425

    Ancho caja individual (MM): 298

    Largo caja individual (MM): 810

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.102587

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 11.86

    PALLET: 10

    Peso neto articulo consolidado: 8.895

Especificaciones técnicas
  • Referencia71116_-_NAUTICA-1L-Rust-pole-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)8.895
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted