Publique sus productos
NÁUTICA 2L Farola marrón óxido

NÁUTICA 2L Farola marrón óxido

Farola de exterior de estilo clásica fabricada en metal y difusor de cristal burbuja.
Especificaciones
  • Referencia: 71117

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776711174

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 119

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 33

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 2250

    Longitud: 1080

    Profundidad: 260

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 555

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 810

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.134865

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 16.26

    PALLET: 8

    Peso neto articulo consolidado: 12.195

Especificaciones técnicas
  • Referencia71117_-_NaUTICA-2L-Rust-pole-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)12.195
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted