Los filtros de patrón en Y de la Serie 758A se instalan en los sistemas de tuberías de agua para proteger equipos costosos (como los dispositivos de prevención de reflujo) contra daños o fallas que pueden ser causados por materiales extraños en la tubería. La serie 758A presenta cuerpos de hierro fundido. Presión máxima de trabajo: 200 psi (13,8 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |