Los preventores de reflujo de conjunto de válvula de retención doble pequeña FEBCO Serie 850 incluyen un sensor de congelación para usar con la tecnología SentryPlus Alert® para monitorear la temperatura cercana al punto de congelación. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor activa alertas para ayudar al personal de la instalación a reducir los daños y reparaciones del equipo que pueden resultar de las condiciones climáticas frías. Disponible para sistemas de gestión de edificios y riego.
Esta serie está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud, para proteger los suministros de agua potable de conexiones cruzadas peligrosas de acuerdo con los códigos nacionales de plomería y los requisitos de la autoridad de agua para aplicaciones de servicios no potables, como riego, líneas contra incendios o procesamiento industrial. Montaje estándar con válvulas de bola o válvulas de bola con extremo de unión. Conexiones finales: NPT ANSI / ASME B1.20.1. Tamaños 1/2 a 2 PULG.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |