Los conjuntos de zona de presión reducida pequeña de la serie 860 de FEBCO se utilizan en aplicaciones de riesgo para la salud. La serie 860 protege los suministros de agua potable de conexiones cruzadas peligrosas de acuerdo con los códigos nacionales de plomería y los requisitos de las autoridades de agua para aplicaciones de servicios no potables como riego, línea contra incendios o procesamiento industrial. Tamaños de diámetro pequeño de 1/2 a 2 pulgadas. Montaje estándar con válvulas de bola o válvulas de bola con extremo de unión. Conexión final especificada NPT ANSI / ASME B1.20.1.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |