Este espacio de aire se utiliza con los modelos de conjunto de zona de presión reducida de 3/4 a 1 IN 825 y de 1/2 a 1 IN 860. Fabricado en material compuesto negro resistente, proporciona una separación física sin obstrucciones entre el extremo de descarga de una línea de suministro de agua potable y un recipiente receptor abierto. Se recomienda la instalación de un espacio de aire y una línea de drenaje en los conjuntos de zona de presión reducida. Se puede instalar vertical u horizontalmente (se requiere un codo de ventilación para la instalación vertical).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |