Los filtros de la serie LF650A Y se instalan en los sistemas de tuberías de agua para proteger equipos costosos (como los dispositivos de prevención de reflujo) de daños o fallas que pueden ser causados por materiales extraños en la tubería. La serie LF650A presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,6 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |