Los interruptores de vacío de presión resistentes a la congelación y sin plomo de la serie LF767FR están diseñados para evitar el retrosifonaje de agua contaminada bajo presión continua hacia el suministro de agua potable. Su diseño superior protege el cuerpo de la válvula y los componentes internos durante condiciones de congelamiento repentino. El agua dentro del PVB se congela de afuera hacia adentro. A medida que el hielo se forma y se expande provocando una acumulación de presión, el LF767FR alivia la presión a través de una válvula de alivio única integrada en el flotador de plástico. Los grifos de prueba se colocan en el punto más bajo de la válvula para el drenaje de preparación para el invierno. Presentan un cuerpo de bronce. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |