Los conjuntos de detectores de doble retención MasterSeries LF876V sin plomo* están diseñados específicamente para proteger contra posibles condiciones de contrapresión y contrasifonaje para aplicaciones que no representan un peligro para la salud (es decir, contaminantes) de acuerdo con el código local de servicios públicos de agua. Este conjunto consta de un cuerpo de hierro dúctil revestido con epoxi fundido que utiliza la tecnología de revestimiento ArmorTek para una resistencia avanzada a la corrosión. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar).
El revestimiento de este conjunto de reflujo utiliza la tecnología ArmorTek™ para resistir la corrosión debida a la corrosión inducida por microbios (MIC) o al sustrato de metal expuesto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |