Publique sus productos
Sistema de vanos Maxi Tubes
Sistema de vanos Maxi Tubes

    Sistema de vanos Maxi Tubes

    MAXI TUBES es un sistema modular para la realización de vanos, suelos aireados y depósitos de acumulación o dispersión en una amplia gama de contextos, tanto civiles como industriales. Este sistema de tubos se utiliza cuando la profundidad del nido no permite el uso de los tradicionales casquillos.

    Modular y versátil, MAXI TUBES encuentra aplicación en la creación de vanos, suelos aireados, espacios intermedios y en la construcción y renovación de edificios de todo tipo. Es especialmente adecuado para la realización de tanques de dispersión o acumulación de agua de lluvia, utilizable para sistemas de extinción de incendios, riego u otras aplicaciones no relacionadas con el uso de agua potable.

    Especificaciones
    • El sistema MAXI TUBES es la solución ideal cuando la altura del vespaio no permite el uso de los tradicionales casseri monobloque, o cuando se requieren medidas particulares o variables, como en el caso de planos inclinados o superficies multinivel.

      Cuando la profundidad del nido de abeja no permite el uso de los tradicionales casetes monobloque o cuando se requieren medidas especiales o variables, como en el caso de planos inclinados o superficies multinivel, el sistema MAXI TUBES es la opción ideal.

      Este innovador sistema consta de tres componentes fundamentales:

      • Un cajón de forma cuadrada con una altura de 20 cm y dimensiones de 58 x 58 cm, equipado con un sistema de encaje que permite la superposición modular de los elementos.
      • Un pie de apoyo de 3 cm, que sirve como base para el tubo.
      • Un tubo con diámetro de 125 mm.

      La colocación de MAXI TUBES se realiza generalmente sobre un subsuelo de hormigón con espesor variable según la aplicación. Después de la colocación de una malla electrosoldada adecuada y de las barras para el refuerzo de los pilares, durante la fundición del hormigón se forman pilares con diámetro constante. Estos pilares, una vez madurados, garantizan la resistencia del pavimento y la distribución uniforme de las cargas en toda la superficie.

      Gracias a su forma de cúpula esférica, la cúpula para vanos permite que la estructura trabaje en arco, lo que permite obtener la máxima resistencia mecánica con el mínimo espesor de hormigón, al tiempo que garantiza un considerable ahorro de materiales. La esfericidad de la calota facilita la identificación de la sección de espesor mínimo del hormigón, permitiendo la realización de las juntas de contracción necesarias para el control de las grietas por retirada.

      Con una altura máxima de 300 cm, el sistema MAXI TUBES se adapta a las diferentes exigencias constructivas, ofreciendo prestaciones fiables y una base sólida para la realización de pavimentos y estructuras aireadas de calidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaxi-tubes-vespai-system-maxi-tubes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa