Publique sus productos
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava
Rejilla estabilizadora de grava

    Rejilla estabilizadora de grava

    La rejilla estabilizadora de grava de polietileno es un sistema formado por módulos de alta densidad con diseño de panal. Esta solución respetuosa con el medio ambiente es ideal para la creación de plazas de aparcamiento, vías de acceso, calzadas y zonas de estacionamiento.

    Especificaciones
    • Este sistema, formado por módulos de polietileno de alta densidad con un diseño en forma de panal, está concebido como una solución sostenible desde el punto de vista medioambiental para la construcción de aparcamientos, entradas de vehículos, vías de acceso y zonas de estacionamiento. Su naturaleza «verde» no sólo respeta el medio ambiente, sino que también contribuye a reducir las inundaciones en zonas urbanas al permitir que el agua de lluvia se infiltre de forma natural en el suelo. A diferencia de las superficies impermeables como el hormigón o el asfalto, la integración de zonas de grava favorece la creación de hábitats naturales para insectos y pequeños animales, además de proporcionar beneficios estéticos y recreativos.

      Este sistema de ahorro de grava permite la consolidación del suelo, puede ser utilizado inmediatamente por los vehículos y sólo requiere un cuidado estándar. La cobertura de grava en la zona de ahorro de grava es de aproximadamente el 90%, lo que facilita el drenaje del agua de lluvia.

      Además, este sistema ofrece altos valores de resistencia a la compresión, adaptándose al tipo de suelo subyacente, a la subrasante y a los espesores relativos. Gracias al material de polietileno de alta densidad, los módulos alveolares son resistentes a la intemperie, a las variaciones de temperatura y a los daños causados por los rayos UV, al tiempo que permanecen protegidos del ataque de microorganismos y productos químicos presentes en el suelo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastabilising-grating-for-gravel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa