Publique sus productos
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom – dispensador de jabón

    Elegante y personalizable, el mejor dispensador de jabón y/o gel hidroalcohólico para una higiene superior.

    • Dos modelos a elegir
    • Gama de colores y personalización de producto para un diseño a medida

    ffuuss dom Style

    •  8 colores ABS disponibles
    •  Acabado brillante

    ffuuss dom Premium

    •  20 colores pintados personalizables
    •  Acabado mate/brillante
    •  Diseño personalizable, elige el color y/o añade tu marca o motivo
    Especificaciones
    • Características

      Bolsas de recarga

      •  Gel hidroalcóhlico
      •  Jabón Prodermo

      Cómo se usa

      Coloca el dispensador de jabón en la pared atornillándolo o con cinta de doble cara. Abre el dispensador de jabón ffuuss e inserta la llave en el cerrojo que hay al lado y recarga la máquina.

      Cierre de seguridad Integrado

      Válvula antigoteo

      Bolsa: Coloca la bolsa de repuesto en la válvula interna (con la pestaña de salida hacia fuera) y presiona hacia abajo.


      DC y baterías: Las baterías tienen una vida útil para dispensar gel 30.000 veces aprox.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaffuuss-dom
    • Familia de productoFFUUSS Dispensers
    • Grupo de productosFFUUSS Dispensers DOM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)277
    • Ancho (mm)136.2
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings