Publique sus productos
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    Traducido por Google,

    Un incendio puede ser devastador para cualquier negocio, por lo que es de vital importancia que almacene sus valiosos activos en un archivador de alta calidad y bien probado con clasificación contra incendios. Durante más de 60 años, FireKing se ha dedicado a fabricar los archivadores, cajas fuertes y otros productos más confiables para proteger sus productos más valiosos. Ya sea que estén en su hogar, su oficina o en cualquier otro lugar, FireKing protege lo que es importante. Con los archivadores con clasificación de resistencia al fuego e impacto UL-2 horas de FireKing, recibirá el doble de protección de activos. Todos y cada uno de los archivadores resistentes al fuego de 2 horas se fabrican con Thermocell II, un aislamiento patentado que brinda protección adicional contra incendios y evita que las temperaturas internas superen los 350 grados en 1700 grados de calor. Para obtener lo último en protección contra incendios infalible, acepte nada menos que los archivadores con clasificación de 2 horas de FireKing.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)57
    • Ancho (pulgadas)21.31
    • Profundidad (pulgadas)32.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1021
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing