Publique sus productos
8" Pedestal Glass Filler

8" Pedestal Glass Filler

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:
  • CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE
  • CUMPLE CON NSF 61/SEC.9**
  • CONTROL DE VOLUMEN A PRUEBA DE MANIPULACIÓN
  • MANGOS PARA TAZAS DE PAPEL Y DE VIDRIO
  • PUNTA DELRIN QUE NO SE MARCA
  • TORNILLO DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • COLADOR DE CORRIENTE DE ACERO INOXIDABLE
  • **PROBADO BAJO EL PROGRAMA DE ALIANZA NSF-CSA
LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 100 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2.2 GPM A 80 PSI

PESO DE ENVÍO
  • 4,0 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_1007
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosGlass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño