Publique sus productos
8" Backsplash 1/2" Faucet with Swing Spout

8" Backsplash 1/2" Faucet with Swing Spout

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:

VÁLVULA DE CONTROL
  • MONTAJE DE SALPICADERO C/C DE 8"
  • DISCOS DE ASIENTO GIRATORIOS
  • VÁSTAGO LATERAL CALIENTE - MANO DERECHA
  • POTENCIA LADO FRÍO - MANO IZQUIERDA
  • ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE MANGO DE ACERO INOXIDABLE
  • JUNTA DESLIZANTE DE 1/2"

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2.20 GPM A 80 PSI

PESO DE ENVÍO
  • 5.0 LIBRAS
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_13234
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosSwing Spout - 1/2"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño