Publique sus productos
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:

LLENADOR DE VIDRIO
  • CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLE
  • CUMPLE CON NSF 61/SEC.9**
  • CONTROL DE VOLUMEN A PRUEBA DE MANIPULACIÓN
  • MANOS TANTO VASOS DE PAPEL COMO DE VIDRIO
  • PUNTA DE DELRIN BLANCO QUE NO MARGA
  • TORNILLO DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • COLADOR DE CORRIENTE DE ACERO INOXIDABLE

MONTAJE DEL FREGADERO
  • CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
  • CONJUNTO DE DRENAJE DE 3/4"
  • PARRILLA BAÑADA EN VINILO
  • **PROBADO BAJO EL PROGRAMA DE ALIANZA NSF-CSA

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN 100 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2.20 GPM A 80 PSI

PESO DE ENVÍO
  • 5,25 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_1400
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosGlass Fillers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño