Publique sus productos
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:

CARRETE
  • DISEÑO CERRADO
  • AUTOBLOQUEO
  • CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE
  • MONTADO EN LA PARED

MANGUERA
  • MANGUERA PARA CARRETE DE 30' DE LARGO
  • 3 CAPAS CINCO REFORZADO
  • ENTRADA HEMBRA NPT DE 3/8" O 1/2"
  • MANGUERA DE ENTRADA DE 18" DE LARGO
  • TOPE DE BOLA AJUSTABLE

VÁLVULA DE PULVERIZACIÓN PRO ESTÁNDAR
  • CABEZAL DE DUCHA DE LATÓN SÓLIDO - NO HAY ANILLOS "O" PARA FUGAS
  • MANGO DE BRONCE - NO DE PLÁSTICO - SIGNIFICA "ON" COMPLETO
  • SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS
  • 2,65 GPM A 80 PSI
  • PATRÓN DE ROCIADOR DE DUCHA

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO DE ENVÍO
  • 35.0 LIBRAS
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_2985
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosReel Rinses
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño