Publique sus productos
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout

4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:
  • MONTAJE EN PLATAFORMA C/C DE 4"
  • DISCOS DE ASIENTO GIRATORIOS
  • VÁSTAGO LATERAL CALIENTE - MANO DERECHA
  • POTENCIA LADO FRÍO - MANO IZQUIERDA
  • ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE MANGO DE ACERO INOXIDABLE
  • JUEGO DE JUNTAS DESLIZANTES DE 1/2/"
LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 2.2 GPM A 80 PSI

PESO DE ENVÍO
  • 4.75 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_3515
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSingle Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño