Publique sus productos
8" Adjustable Wall Pot Filler

8" Adjustable Wall Pot Filler

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:
  • AJUSTE DE EXCÉNTRICAS DE 7-1/2" A 8-1/2"
  • VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON MUELLE INTERNO CARGADO
  • DISCOS DE ASIENTO GIRATORIOS
  • VÁSTAGO LATERAL CALIENTE - MANO DERECHA, FRÍO - MANO IZQUIERDA
  • VÁSTAGO DEL CAÑO - MANO DERECHA
  • TRIPULACIONES DE ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE MANGO DE ACERO INOXIDABLE

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN 200 PSI MÁX. ESTÁTICO
  • 5.00 GPM @ 80 PSI

PESO DE ENVÍO
  • 6,0 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_4230
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosPot Filler - 1/2"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño