Publique sus productos
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows

Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:

VÁLVULA DE CONTROL
  • MONTAJE DE SALPICADERO DE 8"
  • VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON MUELLE INTERNO CARGADO
  • DISCOS DE ASIENTO GIRATORIOS
  • VÁSTAGO LATERAL CALIENTE - MANO DERECHA
  • POTENCIA LADO FRÍO - MANO IZQUIERDA
  • ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
  • TORNILLOS DE MANGO DE ACERO INOXIDABLE
  • JUEGO DE JUNTA DESLIZANTE DE 1/2"

MANGUERA
  • 36" DE LARGO
  • TERMINALES DE ACERO INOXIDABLE
  • CUBIERTA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE
  • MANGUERA INTERNA DE GOMA DE 3 CAPAS REFORZADA CON FIBRA
  • REPARABLE EN CAMPO CON HERRAMIENTAS SENCILLAS

VÁLVULA ULTRASPRAY
  • USUARIO DE ENERGÍA MÁS BAJA - 1.15 GPM @ 60 PSI
  • LIMPIA MÁS RÁPIDO - PRUEBA PROBADA
  • DISEÑADO PARA DURAR: SIN JUNTAS TÓRICAS QUE PUEDAN FUGAR
  • INTERCAMBIABLE - SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS

LÍMITES DEL SISTEMA
  • TEMPERATURA: 40°F MÍN. HASTA 140°F MÁX.
  • PRESIÓN: 200 PSI MÁX. ESTÁTICO

PESO DE ENVÍO
  • 12,0 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisher_55409
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño