Publique sus productos
Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Traducido por Google,
Flexicool® QPSA, QPVA, QPBA y QPDA son deflectores de enfriamiento pasivos que enfrían la habitación. QPSA es un haz de enfriamiento pasivo estrecho (ancho 290 mm). QPVA (570 mm de ancho) y QPBA (430 mm de ancho) son deflectores de enfriamiento pasivos más anchos. QPDA es nuestro nuevo haz de enfriamiento pasivo con una carcasa diseñada (ancho 400 mm). QP(S, V, B)A se instala en un techo suspendido y luego se enrasa con el techo o cuelga libremente sin techo suspendido. QPDA es solo para montaje colgante. Los deflectores de enfriamiento pasivo se pueden entregar con una longitud flexible de entre 1,2 y 4,2 m (excepto QPDA, que solo está disponible en longitudes de 1,8 y 2,4 m) con pasos de 60 cm. En instalaciones con deflectores de enfriamiento pasivos, el aire se suministra con dispositivos de suministro de aire separados. Funciones: • Equipo de control y regulación • Sellado de iluminación Solo diseño galvanizado en caliente Solo conexión de guía Temperatura hasta 70°C Posibilidad de sistema de enlace protegido para conductos aislados Estante de motor, control manual o actuador eléctrico montado
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQPVA
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Controlador de caudal
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901