Publique sus productos
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
    Connection

    Harp Space Divider

    Traducido por Google,
    • Marcos de un solo lado
      • Marco ancho 750 de 2400 mm de alto con base simple
      • Marco ancho 1000 de 2400 mm de alto con base simple
    • Marcos de doble cara
      • Marco ancho 750 de 2400 mm de alto con base doble
      • Marco ancho 1000 de 2400 mm de alto con base doble
    • Marcos de paneles finales
      • 750 End Frame Base de un solo lado de 2400 mm de altura
      • 1000 End Frame Base de doble cara de 2400 mm de altura
    • marcos de esquina
      • Marco de esquina de 2400 mm de altura con base única
      • Marco de esquina de 2400 mm de altura con base doble
    • marcos cruzados
      • Marcos cruzados de 2400 mm con base doble
    • Estantería
      • Estante (soportes incluidos) 750 mm de ancho
      • Estante (soportes incluidos) de 1000 mm de ancho
    • Jardineras
      • Jardinera de 750 mm de ancho
      • Jardinera de 1.000 mm de ancho
    • Unidades de medios
      • Caja de medios, 1000 mm de ancho
    • Pizarras
      • Pizarra blanca, 750 mm x 1000 mm
      • Pizarra blanca, 750 mm x 2000 mm
      • Pizarra blanca, 1000 mm x 1000 mm
      • Pizarra blanca, 1000 mm x 2000 mm
      • Pizarra blanca, 1500 mm x 1000 mm
      • Pizarra blanca, 2000 mm x 1000 mm

    El panorama laboral moderno reconoce cada vez más la necesidad de una multitud de espacios, incluidos espacios de descanso compartidos, trabajo privado, zonas de relajación y entornos de trabajo más ortodoxos. Las configuraciones multizona adaptables que crean "vecindarios" permiten una evolución conveniente de los espacios para adaptarse a las nuevas y emergentes tendencias en el lugar de trabajo. Estos 'espacios pirateables' permiten al ocupante hacer suyos los productos y los espacios, lo que permite al usuario construir el espacio que mejor se adapte a sus necesidades.

    Harp ha evolucionado específicamente teniendo en cuenta la evolución fluida del lugar de trabajo. Disponible para configurar como espacio de trabajo individual o en formato multizona, Harp se puede diseñar de infinidad de formas para crear multitud de ambientes y soluciones de división de espacios.

    Distintivamente diseñado con el uso de cuerdas elásticas poco ortodoxas para construir 'paredes', Harp actúa como un divisor de espacio y un enclave sin obstruir la visibilidad o crear una estructura de pared permanente.

    Las cuerdas elásticas hacen una declaración de diseño audaz, brindando un contraste único entre el fuerte acabado industrial de los marcos de acero y los toques de detalle más sutiles que brindan los accesorios.

    Disponible con módulos de jardineras para apoyar la acústica del espacio junto con configuraciones de zonificación estética, así como múltiples opciones de accesorios para personalizar la funcionalidad requerida del diseño.

    Diseñado por el equipo de diseño de Connection

    • Marcos de acero con recubrimiento en polvo disponibles solo en negro mate
      Dos anchos de marco: 750 mm y 1000 mm
      Altura del marco disponible: 2400 mm
    • Cuerdas elásticas disponibles en 8 colores: negro, blanco, gris claro, gris oscuro, oliva, azul, amarillo, verde
    • Los accesorios incluyen: jardineras, estantes, pizarra blanca, unidad AV
    • Macetas, baldas y elementos de mueble AV disponibles en 12 colores MFC
    • Disponible con módulos de configuración cruzada
    Especificaciones
      • Single Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with single base - 750 mm x 350 mm, height 2400 mm 
        • 1000 wide frame 2400mm high with single base - 1000 mm x 350 mm, height 2400 mm

      • Double Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with double base - 750 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 1000 wide frame 2400mm high with double base - 1000 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • End Panel Frames
        • 750 End Frame 2400mm high single sided base - 750 mm x 50 mm, height 2400 mm
        • 1000 End Frame 2400mm high double sided base - 1000 mm x 50 mm, height 2400 mm
      • Corner Frames
        • 2400mm high Corner Frame with single base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 2400mm high Corner Frame with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Cross Frames
        • 2400mm cross frames with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Shelves
        • Shelf (inc brackets) 750mm wide
        • Shelf (inc brackets) 1,000mm wide
      • Planters 
        • Planter 750mm wide
        • Planter 1,000mm wide
      • Media Units
        • Media box, 1,000mm wide
      • Whiteboards
        • Whiteboard, 750mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 750mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1,500mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 2,000mm x 1,000mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaharp-space-divider
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosHarp
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue