Publique sus productos
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water
9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    9000E Tronic Basin Mixer for premixed water

    Traducido por Google,
    Una nueva generación de mezcladores operados por sensor. Todas las piezas técnicas integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. Funciones programables como descarga higiénica, tiempos de enjuague y modo de limpieza. Cromo. 16400000 Battery operation RSK 8553490 NRF 4300057 LVI 6158043 VVS 704368104 16401000 Mains operation RSK 8553577 NRF 4300973 LVI 6158055 VVS 704368504 16405000 For BMS-systems RSK 8553491 NRF 4300058 LVI 6158044 VVS 704368304 FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. Todas las piezas técnicas están integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. La temperatura se ajusta fácilmente por medio de una palanca en el lateral de la batidora. La palanca se puede fijar para asegurar la batidora contra quemaduras o, alternativamente, quitar la palanca si solo necesita una temperatura fija. También hay una función programable para la descarga higiénica que evita que el agua permanezca demasiado tiempo estancada y, por lo tanto, evita el crecimiento de bacterias.
    Especificaciones
    • For premixed water, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16400000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures