Publique sus productos
9000E Tronic basin mixer, mains operation
9000E Tronic basin mixer, mains operation

    9000E Tronic basin mixer, mains operation

    Traducido por Google,

    FM Mattsson 9000E Tronic es una nueva generación de mezcladores operados por sensor en Suecia. Todas las piezas técnicas están integradas en el cuerpo de la batidora para facilitar el mantenimiento. La temperatura se ajusta fácilmente por medio de una palanca en el lateral de la batidora. La palanca se puede fijar para
    asegure la batidora contra quemaduras o, alternativamente, quite la palanca si solo necesita una temperatura fija. También hay una función programable para la descarga higiénica que evita que el agua permanezca demasiado tiempo estancada y, por lo tanto, evita el crecimiento de bacterias.

    16411000 - Cromado, Funcionamiento con red RSK 8553578 NRF 4300974 LVI 6158056 VVS 704369504.


    Especificaciones
      • With temperature knob, mains operation (without transformer)
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 5 l/min at 200–600 kPa)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • 30 sec. rinse time via sensor
      • Can be turned off for 60 sec. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free
        • Installation:
        • Automatic sensor calibration
        • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
        • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
        • Mains operation requires power supply art.no. S600129, alternatively transformer art.no. S600128
        • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
        • Hole diameter Ø33,5-37 mm

          Settings:
        • Adjustable max temperature
        • Programmable function for hygiene flushing
        • Adjustable flush time
    Especificaciones técnicas
    • Referencia164110
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures