Publique sus productos
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer
9000E Tronic WMS Basin mixer

    9000E Tronic WMS Basin mixer

    Traducido por Google,

    Una nueva generación de mezcladores accionados por sensor. Todas las piezas técnicas están integradas en el cuerpo del mezclador para facilitar el mantenimiento. Funciones programables como descarga higiénica, tiempos de enjuague y modo de limpieza. Disponible en los siguientes acabados: cromo, negro (pvd), latón pulido (pvd) y cromo cepillado.

    16416000 - Cromado, Funcionamiento a pilas. RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104.

    16416030 - Cromado, LEED/BREEAM. Funcionamiento a pilas. RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104

    16416032 - PVD negro, LEED/BREEAM. Funcionamiento con pilas. RSK 8430062 NRF 4300135

    16416033 - Cromo cepillado, LEED/BREEAM. Funcionamiento a pilas. RSK 8430063 NRF 4300128

    FM Mattsson 9000E Tronic es una nueva generación de mezcladores accionados por sensor fabricados en Suecia. Todas las piezas técnicas están integradas en el cuerpo del mezclador para facilitar el mantenimiento. La temperatura se ajusta fácilmente mediante una palanca en el lateral del mezclador. La palanca se puede fijar para

    Asegure el mezclador contra quemaduras o, alternativamente, retire la palanca si solo necesita una temperatura fija. También hay una función programable para la descarga higiénica que evita que el agua permanezca estancada demasiado tiempo y, por lo tanto, evita la proliferación de bacterias.

    Especificaciones
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery) or mains operated (exkl. transformer). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia164160XX
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures