Publique sus productos
Tronic Basin Mixer wallmounted
Tronic Basin Mixer wallmounted
    Archivados

    Tronic Basin Mixer wallmounted

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430505 16501500 150 c/c RSK 8430515 NRF 4300004 VVS 704365104
    Especificaciones
    • With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16500000
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Tronic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)234
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures