Publique sus productos
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha, 160 c/c con salida hacia abajo. Cromo. RSK 8358652
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31530000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Rogen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures