Publique sus productos
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de pared 40 c/c, con salida hacia abajo y cierre amortiguado con junta cerámica. Restricción de flujo y límite de temperatura ajustables incorporados. Fabricado en aleación de latón homologada 4MS. Cromo. RSK 8351076
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia81890000
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)168
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.537
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures