Publique sus productos
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Traducido por Google,
    9000E II Mezclador de seguridad para bañera con salida hacia abajo. Mezclador termostático de presión equilibrada con cabezal sellado de cerámica. Cromo. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Mezclador de seguridad para ducha de nuevo diseño. La forma elegante del mezclador complementa las funciones únicas y el aspecto ecológico que distingue a la serie 9000E. Una técnica ingeniosamente diseñada ahorra agua y energía sin comprometer la comodidad. Salida hacia abajo.
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82001000
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures