Publique sus productos
9000E Safety Mixer for Shower
9000E Safety Mixer for Shower

    9000E Safety Mixer for Shower

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de ducha equilibrado en temperatura y presión. Mezclador EcoSafe con salida hacia abajo. Válvula de encendido/apagado de cerámica. Tope de seguridad a 38°. Limitador de temperatura ajustable. Cromo con mango negro. 160 c/c RSK 8342191 Una fusión óptima de diseño y función. La gama FM Mattsson 9000E marca el comienzo de una nueva generación de mezcladores diseñados para el medio ambiente hasta el último detalle. Incluso en su versión básica, el mezclador tiene nuestras funciones únicas que aseguran una temperatura constante del agua y un funcionamiento seguro y confiable. Una nueva característica de estos mezcladores es un cuerpo mezclador fresco. Nunca te quemarás con un mezclador 9000E.
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717. Approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82101004
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures