Publique sus productos
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    Traducido por Google,
    kit de ducha con jabonera y repisa para champú. Cromo. RSK 8377378 82172500 150 c/c RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Especificaciones
    • Safety mixer FMM 8210-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9470-1000. Anti lime-scale head- and hand shower.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82171000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures