Publique sus productos
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    Traducido por Google,
    Kit de ducha mural con jabonera, desviador, deslizador y soporte mural flexible con junta. Tanto la ducha fija como la teleducha tienen Eco Flow 12 l/min. Latón homologado 4MS. 160c/c. Cromo. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 La serie 9000E se actualiza y amplía constantemente. La ergonomía y el respeto por el medio ambiente van de la mano con una alta calidad y un diseño excepcional. La serie tiene varias características excelentes de seguridad y cuidado del medio ambiente, y nos hemos propuesto lograr las mismas características al diseñar la nueva ducha. Ningún detalle se ha dejado al azar. La ducha combinada tiene un aspecto muy robusto. Tiene la etiqueta ECOSAFE, como los otros productos 9000E.
    Especificaciones
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82181000
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures