Publique sus productos
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c
9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    9000E Safety mixer for bath/shower 40 c/c

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de baño/ducha equilibrado en temperatura y presión. Mezclador EcoSafe con entrada y salida hacia abajo. Válvula de encendido/apagado de cerámica. Tope de seguridad a 38°. Limitador de temperatura ajustable. Desviador integrado en el caño giratorio. Cromo. 40c/c. RSK 8343247 Tiradores negros 82401004 RSK 8343249
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82401000
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures