Publique sus productos
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo. Mezclador Ecosafe con función Coldstart y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Modelo pequeño. Clase energética B. Cromo. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 con conexión 3/8" RSK 8235550 NRF 4300049
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83520000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures