Publique sus productos
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo con ducha de mano con cierre automático. Mezclador Ecosafe con función de arranque en frío y cierre suave. Control de caudal regulable y limitador de temperatura. Clase energética B. Cromo RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 con función Ecoplus RSK 8235552 VVS 703933404
    Especificaciones
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83570000
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)169
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures