Publique sus productos
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c connection down

    Traducido por Google,

    Monomando de seguridad para ducha con salida hacia abajo. Mezclador termostático de presión equilibrada con cabezal sellado de cerámica. Mango de temperatura con tope de seguridad a 38°C. Con función Eco. Válvulas antirretorno homologadas. Cromo. RSK 8342235 NRF 4301826 VVS 722820204 LVI 6358057



    Especificaciones
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83801500
    • Familia de productoShower mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures