Publique sus productos
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Traducido por Google,
    Kit de ducha con monomando Safety para ducha y set de ducha con teleducha de 3 chorros, jabonera y flexo. El soporte de pared superior es flexible, incl. sellados. Clase energética A. Cromo. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    Especificaciones
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83821500
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures