Publique sus productos
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Traducido por Google,

    Mezclador Siljan Safety para baño/ducha con salida hacia abajo. Mezclador termostático de presión equilibrada con cabezal sellado de cerámica. Cromo
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    Especificaciones
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia83901500
    • Familia de productoBath and Shower Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson Siljan
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)218
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures