Publique sus productos
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min
9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min

    9000XE Basin mixer LEED 3,0 l/min

    Traducido por Google,

    9000XE es una gama completa para cocinas y baños. La gama está preparada para el futuro con nuevas funciones y caudales de ahorro de energía y materiales sostenibles sin plomo que cumplen con los requisitos legales y del mercado actuales. Toda la gama está disponible en cromo o cromo cepillado, fabricados en Mora por profesionales, para profesionales y para aspirantes a profesionales.

    Los productos 9000XE vienen en dos acabados: cromo o cromo cepillado. El material es duradero y no contiene plomo, y cumple con los altos requisitos de sostenibilidad de su proyecto. Estamos altamente comprometidos en garantizar que nuestras batidoras tengan una larga vida útil, sea cual sea el acabado que elijas.

    Los mezcladores de lavabo 9000XE cuentan con caudales optimizados que cumplen con los requisitos legales y del mercado vigentes. Están equipados con funciones inteligentes e innovadoras que ahorran energía, como arranque en frío, cierre suave, función de limitación de temperatura y un aireador que ahorra energía y agua. Además, estos mezcladores de lavabo tienen un acabado superficial duradero en cromo o cromo cepillado que se adapta a cualquier baño, sea cual sea su tamaño. El mezclador de lavabo 9000XE es un mezclador de lavabo en cromo o cromo cepillado. Su diseño clásico y su función de ahorro de agua lo convierten en una elección natural para el baño.

    El mezclador de lavabo 9000XE con certificación LEED es un mezclador de lavabo en cromo y cromo cepillado. Su diseño clásico y su función de ahorro de agua lo convierten en una elección natural para el baño. Este producto tiene certificación LEED, lo que significa que cumple con los requisitos de caudal aplicables a ciertos edificios nuevos y conversiones.

    Cromo. Fluir; 3 l/min. Nº de artículo: 8650-7310. RSK: 8278969. NRF: 4300111. LVI: 6158115. VVS: 701484204

    Cromo cepillado. Fluir; 3 l/min. N.º de artículo: 8650-7313. RSK: 8278971. NRF: 4300113. VVS: 701484214

    Especificaciones
      • Cold start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia865073XX
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosFM Mattsson 9000XE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)162
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)138
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets