Publique sus productos
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Traducido por Google,

    Dua Bollard Low lidera el camino y combinará edificios e instalaciones que se extienden por un área grande, por ejemplo, en escuelas, fábricas, hospitales, etc.

    Especificaciones
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadua-bollard-low
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosBollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores