Publique sus productos
Peak 320

Peak 320

Traducido por Google,

Peak 320 es una luminaria multifuncional diseñada para establecer nuevos estándares con un diseño simple y flexible que asegura instalaciones tanto en poste como en brazo.

Especificaciones
  • PEAK 320
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw anodized
    Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
    Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
    Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
    Screen4 mm hardened glass
    MountingOn pole with 60 mm top diameter
    ConnectionDelivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
    ClassificationIP66, Class I or II
    Impact resistanceIK09
    Corrosion classC4, C5 optional
    Weight4,5 kg
    Wind-sweeping area0,054 m2 (laterally)
Especificaciones técnicas
  • Referenciapeak-320
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Lámpara

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Suecia