Publique sus productos
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry
Way side entry

    Way side entry

    Traducido por Google,
    WAY es una luminaria vial flexible para ser montada en brazo o cable. Al igual que los otros diseños de AART, WAY tiene líneas modernas en una forma clásica: un diseño nórdico que se adaptará a las calles y al espacio urbano de cualquier ciudad del mundo. El tono único ofrece una guía óptica y reduce al mínimo el molesto deslumbramiento.
    Especificaciones
    • Material Cast aluminium Coating Graphite grey: SW302G (close to RAL 9007) Silver grey: MW300D Corten brown: Mars 2525 YX355F Shade Clear, impact resistant PMMA with frosted edge Mounting On arm, Ø 48 mm Connection In the post Delivered with 10.5 m lead, 2 x 1 mm2 Classification IP66, class II; use code for class I Impact resistance IK10 Weight ca 10 kg Wind sweeping area
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaway-side-entry
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosColumns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)278
    • Ancho (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps