Publique sus productos
Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 de 5 estrellas5.0(11 reseñas)
Traducido por Google,
Nuestro modelo Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tina Faucet Dual Handle With Hand Shower fue diseñado para maximizar todas las ventajas del uso de tecnología moderna y, al mismo tiempo, pretende impresionar con la gracia y el estilo. Puedes elegir un acabado a juego con tu estilo de baño, acabado negro mate. Este grifo para bañera se monta en el piso, con manija de grifo doble, tiene un pico largo con rotación de 360 grados y se requiere un solo orificio para la instalación. Solo se han utilizado materiales de la mejor calidad: el cuerpo está hecho de latón macizo para un uso prolongado. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1371
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Hand Shower Material: ABS Plastic
    Finish: Matte Black
    Water Flow Rate: 1.8GPM
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-bathtub-faucet_fs1371
  • Familia de productoBlack Sink Faucets Home Depot
  • Grupo de productosBlack Sink Faucets Home Depot
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures