Publique sus productos
Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub

Traducido por Google,
La bañera de interior independiente, moderna y sencilla para una persona de Fontana Napoli es uno de los acabados más modernos en todos los estilos de diseño de baños. Dale un toque elegante a tu proyecto de diseño de baño con las Bañeras Fontana. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Esto tiene un toque elegante que lleva su experiencia de baño a un nivel completamente nuevo y eleva el atractivo de su decoración hecha con la más alta calidad y para gustos excelentes. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10001
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Included
    Bathtub Accessory: Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Color: Gold
    Material: Acrylic
    Feature: Eco-friendly Material
    Shape: Oval
    Application: Indoor Tub
    Certification: TUV 3C
    Size: 53.15*53.15*22.83" (1350*1350*580mm)
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-bathtub_fs10001
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures