Publique sus productos
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Traducido por Google,
Este hermoso ShowerHead está hecho de latón con un hermoso acabado cromado. A diferencia de otros cabezales de ducha, que suelen tener piezas de plástico, este está hecho para durar.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-head_bstjmw32
  • Familia de productoShower Heads
  • Grupo de productosShower Heads
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures