Publique sus productos
Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

Traducido por Google,
La belleza del acabado de bronce frotado con aceite está en su versatilidad. Combina bien con una decoración tradicional o contemporánea y puede ser particularmente efectivo si buscas una apariencia más rústica. El cabezal de ducha de tamaño gigante cuenta con 252 boquillas rociadoras autolimpiantes para brindar cobertura de cuerpo completo. El acabado de bronce frotado con aceite ofrece una apariencia rica en calidez. Con tecnología de rociado para una distribución óptima del agua que brinda un rocío de lluvia en todo el cuerpo. No se requiere ensamblaje ni herramientas, simplemente desenrosque el antiguo cabezal de ducha y gire con la mano el nuevo cabezal de ducha hasta que encaje, y estará listo para disfrutar de su spa de ducha. La tasa de flujo de este cabezal de ducha es de 2,4 GPM (galones por minuto), que está dentro del estándar federal de 2,5 GPM.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-head_fs1004
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Heads
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures