Publique sus productos
Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Vicenza 20x40in Oil Rubbed Bronze Ceiling Mount Rain Shower Head

    Traducido por Google,
    Construido con material duradero de latón macizo, este cabezal de ducha de bronce aceitado es un complemento perfecto para su elegante baño. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para grandes gustos. Este cabezal de ducha es fácil de instalar y no tiene fugas. Con el hecho de que está construido con materiales de primera calidad, realmente disfrutará del masaje en la ducha. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo cabezal de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145191
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Bronze
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Oil Rubbed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-head_fs145191
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosShower Heads
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures