Publique sus productos
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Traducido por Google,
    Con el control y la flexibilidad del cabezal de ducha tipo lluvia Fontana Casoria de 20 x 40 pulgadas con montaje en techo dorado cepillado, es posible que tenga una mejor experiencia en la ducha. Ducharte a ti mismo, a tus seres queridos y a tus mascotas nunca ha sido tan fácil. Este cabezal de ducha es fácil de instalar y no tiene fugas. Con el hecho de que está construido con materiales de primera calidad, realmente disfrutará del masaje en la ducha. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo cabezal de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-head_fs145192
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosShower Heads
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures