Publique sus productos
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 3 Function Mixer, Black

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 3 Function Mixer, Black

Traducido por Google,
Este mezclador de ducha Fontana es capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, los acabados y los estilos que ha estado buscando.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1200
    Finish : Black
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 3
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-mixer_fs-1200
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures